Komponentenreferenz
Automatisiertes Einsetzen von T-Muttern
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Holz und Verbundwerkstoffe

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Aufgabe & Lösung
- Verarbeitung von bis zu 5.000 T-Muttern pro Schicht
- Pneumatischer Greifer der Serie GPP5000
Highlights und Technische Daten
30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Korrosionsgeschützt
Magnetfeldsensor
Induktiver Sensor
Temperaturbeständig
15 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Verbaute Standardkomponenten